??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KIPP
Description
K2216 - Verrou quart de tour en zinc, verrouillable
Nomenclature
K2216.18281
BESTKIPP
Référence
MATERIAL
Matière
Zinc
BET
Actionnement
clés identiques
B
Largeur
19 mm
B1
Largeur
8.1 mm
D
Diamètre
mm
H
Hauteur
18 mm
H2
Hauteur
6.3 mm
H3
Hauteur
4 mm
SMAX
S max.
8 mm
SW
Ouverture de clé
27 mm
GEW
Poids environ
kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Numéro de tarif douanier
83014090
EAN
EAN-Nr. Kipp
EOL
Délai de livraison standard
31.12.2099
STDLZ
Délai de livraison standard
98 % des pièces disponible en stock. Presque tous les articles de l'assortiment sont disponibles en stock et sont expédiés immédiatement depuis l'entrepôt central après réception de la commande. Les articles non disponibles en stock sont généralement approvisionnés rapidement. Toutes les disponibilités sont affichées en direct sur notre boutique en ligne.