Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K2218.14510
KIPP
操作部件 | 标准件
旋转锁销,边角保护密封型材
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/drehriegel/05564-15.prj},{NB=K2218.14510},{A18=10},{GEW=0.0320},{EAN=4059245946297},{TYP=1.000},{XA=12.000},{XB=4.000},{XC=24.000},{XD=4.000},{XE=0.000},{XF=28.000},{XG=53.500},{XH=17.000},{XI=8.100},{XJ=10.000},{XK=17.500},{XL=14.000},{XM=8.000},{XN=19.000},{XO=4.000},{XP=1.500},{XQ=57.600},{XR=11.300},{XS=2.400},{XT=5.700},{XU=2.400},{XV=3.500},{BESTKIPP=K2218.14510},{MATERIAL=Stahl},{AUSF=nach oben gekröpft},{AH30=22},{AH50=42},{B=19},{B1=8,1},{L=45},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=83016000},{EOL=31.12.2099}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 32
HELP_VARIABLE
公司
KIPP
描述
K2218 - 钢制舌簧,带限位器
明细表
K2218.14510
BESTKIPP
订货号
K2218.14510
K2218.14510
MATERIAL
材料
钢制
AUSF
规格
向上弯折的曲柄
向上弯折的曲柄
A18
A 壳体长度 H=18
10
10
mm
AH30
A 壳体长度 H=30
22
22
mm
AH50
A 壳体长度 H=50
42
42
mm
B
宽度
19
mm
B1
宽度
8,1
mm
L
长度
45
45
mm
GEW
重量约
0.0320
0.0320
kg
BS
描述
Information
Infotext
ZTN
关税税号
83016000
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245946297
4059245946297
EOL
標準交貨時間
31.12.2099
STDLZ
標準交貨時間
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,并在收到订单后立即从中央仓库发货。没有库存的商品通常会立即采购。所有库存都会在店内实时显示。