??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 32
HELP_VARIABLE
Azienda
KIPP
Descrizione
K2218 - Linguette acciaio, con battuta
Lista materiale
K2218.14510
BESTKIPP
N. d'ordine
MATERIAL
Materiale
Acciaio
AUSF
Finition
A18
A lunghezza alloggiamento H=18
mm
AH30
A lunghezza alloggiamento H=30
mm
AH50
A lunghezza alloggiamento H=50
mm
B
Larghezza
19 mm
B1
Larghezza
8,1 mm
L
Lunghezza
mm
GEW
Peso ca.
kg
BS
Descrizione
Informazioni
Infotext
ZTN
Codice di tariffa doganale
83016000
EAN
Codice EAN KIPP
EOL
Tempi di consegna standard
31.12.2099
STDLZ
Tempi di consegna standard
98% di disponibilità delle merci. Quasi tutti gli articoli della gamma sono disponibili a magazzino e vengono spediti immediatamente dal magazzino centrale dopo il ricevimento dell'ordine. Gli articoli non disponibili a magazzino vengono di solito procurati tempestivamente. Tutte le disponibilità sono visualizzate in tempo reale nel negozio.