피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: KIPP
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese, polish
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K2226.027
KIPP
OPERATING PARTS | STANDARD ELEMENTS
Clamping elements
Clamping units
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{kipp/bedienteile_normelemente/spannelemente/spanneinheiten/04631-01.prj},{NB=K2226.027},{B=27},{B1=18.5},{H=19.5},{L=18.0},{GEW=0.0060},{EAN=4059245950355},{TYP=1.000},{XA=4.250},{XB=10.000},{XC=3.000},{XD=1.000},{XE=7.000},{XF=1.000},{XG=14.500},{XH=9.200},{XI=3.000},{XJ=15.000},{XK=8.500},{XL=5.000},{XM=6.500},{XN=2.500},{XO=10.550},{XP=0.000},{BESTKIPP=K2226.027},{AUSF=glatt},{FORM=A},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84662020},{FILTER=KIPP,KIPP_USA,NORELEM},{IMPERIAL=MM},{EOL=31.12.2099}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K2226 - Druckstücke Kunststoff für Kraftspanner
Bill of material
K2226.027
BESTKIPP
Bestellnummer
K2226.027
K2226.027
AUSF
Ausführung
glatt
FORM
Form
A
B
Länge
27
27
mm
B1
Abstand
18.5
18.5
mm
H
Höhe
19.5
19.5
mm
L
Breite
18.0
18.0
mm
GEW
Gewicht ca.
0.0060
0.0060
kg
BS
Beschreibung
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Zolltarifnummer
84662020
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245950355
4059245950355
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.