피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
日本語
English
품질보증 정보
카탈로그: NITTO KOHKI
생성됨: 18.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
NITTO KOHKI
K3-02PM BRASS
NITTO KOHKI
Cupla
For Low Pressure (One-way shut-off / Straight through)
Mold CUPLA K3 Series
Male thread
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{nitto/cupla/low_pressure_oneway_straight/mold_cupla_k3/male_thread/pm_type_plug.prj},{NB=CCB20918-10_K3-02PM_BRASS_c},{ASSYNO=CB20918},{MODEL=K3-02PM},{S=Rc 1/4},{MT=BRASS},{M=16},{L=36},{C=17.5},{H=Hex.14},{T=R 1/4},{B=9.0},{XH=14},{SECTION=C},{FIG=1},{REV=0},{MNO=K3-02PM BRASS}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
NITTO KOHKI
Description
K3-PM Type - Plug
Bill of material
K3-02PM BRASS
CNSORDERNO
Order number
K3-02PM BRASS
K3-02PM BRASS
ASSYNO
Assy No.
CB20918
CB20918
S
Application
Rc 1/4
Rc 1/4
MT
Material
BRASS
M
Mass
16
16
g
L
36
mm
C
17.5
mm
H
H (WAF)
Hex.14
Hex.14
T
ΦT
R 1/4
R 1/4
B
ΦB
9.0
9.0
mm