??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Boteco
Description
K960 - MANCHON DE CÔNTROLE MOLETÉ PREPARE POUR L’INDICATEUR S50
Nomenclature
K96078.TD0801
ART
Art.
K96078.TD0801
D
78 mm
H
56 mm
M
m
15 mm
DD
d
31 mm
D2
d2
36 mm
D3
d3
52 mm
D4
d4
6.5 mm
D5
d5
M6
D6
d6
M4
H1
h1
16 mm
H6
h6
38.5 mm
DM
dm
18 mm
D1
d1 H7
D08 mm
Q
32 mm
PESO
Poids
230 g