??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
IPR
Description
KA-160 - Compliance sans effort
Nomenclature
KA-160
ARTNR
Code article
15110004
TYP
Type
KA
MODEL
Modèle
160
AL
Décalage
+/- 4.0 mm
GE
Charge max. Admissible
10.0 kg
MZUL
Couple max. admissible Mx, My, Mz
100 Nm
FZUL
Force de traction/compression max. admissible
1000 N
FV
Force de verrouillage à p = 6 bar
600 N
M
Masse
3.477 kg
ZB
Diamètre du cylindre
50 mm
ZV
Volume du cylindre
7.854 cm³
LV
Consommation d'air par cycle ouverture/fermeture
0.110 l
OZ
Temps d' ouverture à p = 6 bar
0.10 s
SZ
Temps de fermeture à p = 6 bar
0.30 s
WHG
Répétabilité
+/- 0.025 mm
CTN
Numéro de tarif douanier
84799070