??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Murrplastik
Beschreibung
Kabelabfangleiste Typ KAF/NI - Zugentlastung / Kabelabfangleiste
Stückliste
KAF/NI 100_87201006
TYP
KAF/NI 100
BESTNR
Best-Nr.
87201006
FARBE
schwarz
MAL
max. Anzahl Leitungen
6
A
100.0 mm
B
24.0 mm
C
67.0 mm
D
12.5 mm
E
20.0 mm
F
5.6 mm
G
19.1 mm
VPE
1 St.
UL94
V0 mm