KAH-50-M10
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Machine elemnets
Knob
KAH - Aluminum Hand Knob
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{nbk/man_machine_elements/knob/kah/kah_m.prj},{NB=KAH-50-M10},{CN=KAH-50-M10},{D=50},{M=M10},{NDM=10},{KDM=8.376},{LF=18},{H=32},{S=16.0},{D1=18.5},{MASS=53},{R1=15.000},{R2=7.000},{R3=120.000},{R4=2.500},{LFX=22.700},{ANG=7.000},{HH=17.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Description
KAH-M - Aluminum Hand Knob
Bill of material
KAH-50-M10
CN
Catalog Number
KAH-50-M10
KAH-50-M10
D
Diameter D
50
50
mm
M
Thread
M10
M10
LF
Length Of Thread
18
18
mm
H
Height H
32
32
mm
S
Height s
16.0
16.0
mm
D1
Diameter d
18.5
18.5
mm
MASS
Mass
53
53
g