??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
PRiCi FA
描述
KCDFP,KCDFPS - 可调把手-尼龙型-内螺纹型
明细表
KCDFP4-B
MODEL
型号
LMAT
把手材质
尼龙6 黑色亚光
SMAT
螺纹部材质
SSUR
螺纹部表面处理
CODE
型号
VAR02
M
VAR04
把手颜色
FIX02
L
49 mm
FIX04
R
42 mm
FIX06
H
33.5 mm
FIX08
D
14 mm
FIX10
d
10.0 mm
FIX12
h
24.5 mm
FIX95
资料文档
资料文档