카탈로그: PRiCi FA
생성됨: 27.09.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
PRiCi FA
KCDFZ4-Y
PRiCi FA
Framework components
Handles·Rotation Handles·Hinges·Door Stays
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{prici/eee/e13/kcdfz_asmtab.prj},{NB=KCDFZ4-Y},{LV1=External thread type},{LMAT=Zinc Alloy Die Casting},{SMAT=Stainless Steel},{MAT2=Stainless Steel},{SSUR=-},{SUR2=-},{CODE=KCDFZ},{MYCODE=P_KCDFZ},{VAR02=4},{AV101=4,5,6,8,10,12},{VAR04=Y},{FIX95=PDF},{FIX97=PS},{AF971=XIA LIAO},{AF972=CHE DUAN MIAN},{AF973=DAO JIAO},{PPATH=kcdfz_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
KCDFZ - Clamp Levers - Zinc Alloy Die Casting Type - Internal Thread Type
Bill of material
KCDFZ4-Y
MODEL
Model
KCDFZ4-Y
LMAT
Lever Material
Zinc Alloy Die Casting
SMAT
Screw Material
Stainless Steel
SSUR
Screw Surface treatment
-
CODE
Code
KCDFZ
VAR02
M
4
5
6
8
10
12
4
5
6
8
10
12
VAR04
Lever Color
Y(silver)
Y(silver)
FIX02
L
49
mm
FIX04
R
42
mm
FIX06
H
33.5
mm
FIX08
D
14
mm
FIX10
d
10.0
mm
FIX12
h
24.5
mm
FIX95
PDF
PDF