KCWFS-40-M4-A4-HD-H
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Machine elemnets
Knob
KCWFS / KCWMS - Stainless Steel Wing Knob
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{nbk/man_machine_elements/knob/kcwfs_kcwms/kcwfs_a4_hd_h.prj},{NB=KCWFS-40-M4-A4-HD-H},{CN=KCWFS-40-M4-A4-HD-H},{D=40},{M=M4},{NDM=4},{P=0.70},{LF=8},{H=22},{S=4},{B=4},{D1=11},{D2=11.8},{D3=7}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Description
KCWFS-A4-HD-H - Stainless Steel Wing Knob - Hygienic Design
Bill of material
KCWFS-40-M4-A4-HD-H
CN
Catalog Number
KCWFS-40-M4-A4-HD-H
KCWFS-40-M4-A4-HD-H
D
Diameter D
40
40
mm
M
Thread
M4
M4
P
Pitch
0.70
0.70
mm
LF
Length Of Thread
8
8
mm
H
Height H
22
22
mm
S
Height s
4
4
mm
B
Width B
4
4
mm
D1
Diameter d
11
11
mm
D2
Diameter d1
11.8
11.8
mm
D3
Diameter d2
7
7
mm