??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 14
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Nitrogen Springs
Description
KD 3,2 - Hauteur minimale, force maximale
Nomenclature
KD3,2-32.4
CODE
-
CU
Course
mm
L
Longueur total
mm
LMIN
Longueur minimal
mm
RC
Course de réserve
1 mm
D
Diamètre
25 mm
RD
Diamètre de la tige
15 mm
P
Pression
180 bar
PMIN
Pression min.
20 bar
CX
Course de travaille
FIS
Fixage
PFIS
Position de montage
F0
Force initiale
320 daN
F1I
Force finale isothermique
daN
F1P
Force finale politrophique
daN
V
Volume
cm^3
S
Surface
1.77 cm^2
MAXSPEED
Vitesse Maximale
1.8 m/s
W
Poids
kg
TMIN
Tempéraure min
0 °C
TMAX
Tempéraure min
80 °C