??
Catalog navigation
CAD modeli indir
Previews
3D
2D
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 14
HELP_VARIABLE
Şirket
Nitrogen Springs
Açıklama
KD 3,2 - minimum yüksekliği, maksimum kuvvet
Malzeme listesi
KD3,2-32.4
CODE
-
CU
Kurs
mm
L
Toplam Boy
mm
LMIN
Min.Boy
mm
RC
Kurs Rezervi
1 mm
D
Çap
25 mm
RD
Kol çapı
15 mm
P
Bas?nç
180 bar
PMIN
Min.Basınç
20 bar
CX
Çalışma Kursu
FIS
Bağlantı
PFIS
Montaj konumu
F0
Son kuvvet
320 daN
F1I
eş ısılı son kuvvet
daN
F1P
Değişken ısılı son kuvvet
daN
V
Hacim
cm^3
S
Yüzey
1.77 cm^2
MAXSPEED
Maksimum Hız
1.8 m/s
W
Ağırlık
kg
TMIN
Min sıcaklık
0 °C
TMAX
Min sıcaklık
80 °C