??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Univer
Descrizione
KDF - Cerniera intermedia
Lista materiale
KDF-14032
CYL
Cilindro
32 mm
REF
Codice
KDF-14032
MASS
Peso
0.12 kg
L1
Lunghezza max
22 mm
R
Raggio max
0.5 mm
TD
Diametro e9
12 mm
TL
Lunghezza h14
12 mm
TM
Lunghezza h14
50 mm
UW
Altezza max
65 mm