??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 4
HELP_VARIABLE
Company
Misumi
Description
KEFS6-30120, KEFSB6-30120, KHFS6-30120, KNEFS6-30120 - HFS6 Series Aluminum Extrusions 30,60 mm Square - 3 or more slots - Four Slots per Side - Fixed Length Extrusion
Bill of material
KEFSB6-30120-4000
PN
Part Number
TYPE
Type
L
4000 mm