KEFSF6-3060-4000
Misumi
FA工厂自动化
38_铝合金支架
铝合金型材2
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{misumi/metric/38_al_extrusions_blackets/6/khfsf6_3060.prj},{NB=KEFSF6-3060-4000},{TPS=KEFSF6-3060},{TP=KEFSF6},{FRM=3060},{WIDTH=30},{HEIGHT=60},{MAT=A6N01SS-T5 Aluminum Alloy or 6005A-T5 Aluminum Alloy},{ST=Clear Anodize},{FEAT=Four-Side Slots},{L=4000},{MASS=1.60},{SA=573},{GMILX=5.97x10^4},{GMILY=21.1x10^4},{DIM=1}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
KEFSF6-3060, KHFSF6-3060 - 边长30·60mm HFS6系列铝合金型材 2列槽
明细表
KEFSF6-3060-4000
PN
型号
KEFSF6-3060-4000
KEFSF6-3060-4000
TPS
型号/型材选择
KEFSF6-3060
KEFSF6-3060
MAT
材质
A6N01SS-T5
ST
表面处理
本色阳极氧化处理
L
长度
4000
mm
LTOL
L公差
+/- 0.5
mm
SA
截面积
573
573
mm2
GMILX
截面二次力矩 lx
5.97x10^4
5.97x10^4
mm4
GMILY
截面二次力矩ly
21.1x10^4
21.1x10^4
mm4