??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
KEFSF6-3060, KHFSF6-3060 - Profilés extrudés carrés en aluminium série HFS6 de 30,60 mm -2 fentes-
Nomenclature
KEFSF6-3060-4000
PN
Référence pièce
TPS
Sélection du type et du profilé
MAT
Matériau
EN AC-51400-T5 équivalent
ST
Traitement de surface
Anodisé clair
L
Longueur
4000 mm
LTOL
Tolérance L
+/- 0.5 mm
SA
Section
mm2
GMILX
Moment d'inertie géométrique lx
mm4
GMILY
Moment d'inertie géométrique ly
mm4