??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
KEFSF6-3060, KHFSF6-3060 - Serie HFS6 Aluminiumprofile 30. 60mm quadratisch - 2 Schlitze
Stückliste
KEFSF6-3060-4000
PN
Teile-nummer
TPS
Ausführung und Profilauswahl
MAT
Werkstoff
EN AC-51400-T5 Äquivalent
ST
Oberflächenbehandlung
Klar eloxiert
L
Länge
4000 mm
LTOL
Toleranz L
+/- 0.5 mm
SA
Querschnittsfläche
mm2
GMILX
Flächenträgheitsmoment lx
mm4
GMILY
Flächenträgheitsmoment ly
mm4