??
Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
選択可能な製品数: 6
HELP_VARIABLE
Company
Misumi
Description
KEFSF8-4040, KEFSFB8-4040, KGFSF8-4040, KHFSF8-4040, KHFSFB8-4040, KNEFSF8-4040 - HFS8 Series Aluminum Extrusions 40,80mm Square - 1 Slot - Three Slots per Side - Fixed Length Extrusion
Bill of material
KHFSF8-4040-4000
PN
Part No.
TPS
Type and Frame Selection
L
4000 mm