KEFSTB6-3030-4000
Misumi
FA工厂自动化
38_铝合金支架
铝合金型材2
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{misumi/metric/38_al_extrusions_blackets/6/kefst6_3030.prj},{NB=KEFSTB6-3030-4000},{TPS=KEFSTB6-3030},{TP=KEFSTB6},{FRM=3030},{WIDTH=30},{HEIGHT=30},{MAT=A6N01SS-T5 Aluminum Alloy or 6005A-T5 Aluminum Alloy},{ST=Black Anodize},{FEAT=Two-Side Slots, Two Flat},{L=4000},{MASS=0.95},{SA=337},{GMILX=3.08x10^4},{GMILY=3.08x10^4},{DIM=14},{FRMW=30.000},{FRMH=30.000},{FRD=6.800}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 5
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
KEFST6-3030, KEFSTB6-3030, KHFST6-3030, KHFSTB6-3030, KNEFST6-3030 - HFS6系列 边长30・60mm铝合金型材 - 1列槽 - - 2面槽 - - 固定长度型材 -
明细表
KEFSTB6-3030-4000
PN
型号
KEFSTB6-3030-4000
KEFSTB6-3030-4000
TPS
型号/型材选择
KEFSTB6-3030
KEFSTB6-3030
L
4000
mm