피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
日本語
中文
English
KEHS-40-R8
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Machine elemnets
Knob
KEHS - Stainless Steel Hand Knob
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{nbk/man_machine_elements/knob/kehs/kehs_r.prj},{NB=KEHS-40-R8},{CN=KEHS-40-R8},{D=40},{R=8},{LR=12},{H=30.5},{S=15},{D1=18},{MASS=130},{R1=6.903},{R2=30.767},{R3=2.500},{LFX=14.000},{XX1=24.903},{XX2=-0.049},{XX3=4.517}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Description
KEHS-R - Stainless Steel Hand Knob
Bill of material
KEHS-40-R8
CN
Catalog Number
KEHS-40-R8
KEHS-40-R8
D
Diameter D
40
40
mm
R
Diameter R H7
8
8
mm
LR
Length Lr
12
12
mm
H
Height H
30.5
30.5
mm
S
Height s
15
15
mm
D1
Diameter d
18
18
mm
MASS
Mass
130
130
g