??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 216
HELP_VARIABLE
Company
Ketten Fuchs
Description
Kettenradscheibe - 5/8 x 3/8" aus Stahl, für Rollenkette nach DIN 8187 - ISO/R 606
Bill of material
Zweifachkettenrad 5/8 x 3/8", für Rollenkette nach DIN 8187 - ISO/R 606 KETTEN FUCHS Artikel-Nr. 312-310-043
CNSORDERNO
Bestellnummer
KET
Kettenradscheibe
Z
Zähnezahl
DE
Abmessungen
mm
DP
Abmessungen
mm
D1
Abmessungen
mm
R3
Zahnkopfrundung
16.0 mm
C
Breite der Rundung
1.6 mm
B1
Zahnkranzbreite
mm
SB1
Zahnkranzbreite b1
mm
B2
Zahnkranzbreite
mm
B3
Zahnkranzbreite
mm