??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 24
HELP_VARIABLE
Firma
Nitrogen Springs
Beschreibung
KF 15 - Minimale Höhe, maximale Kraft, Gdf. mit G1/8 Öffnung verbindbar
Stückliste
KF15-125.4
CODE
-
CU
Hub
mm
L
Gesamtkiellänge
mm
LMIN
Mindestlänge
mm
RC
Reservehub
3 mm
D
Durchmesser
63 mm
RD
Stangendurchmesser
36 mm
P
Druck
bar
PMIN
Druck min.
20 bar
CX
Arbeitsfederhub
mm
Wert eingeben für CX
Arbeitsfederhub
mm
cm
inch
ft
FIS
Befestigung
F0
Anfangkraft
daN
F1I
Isothermische Endfestigkeit
daN
F1P
Polytropische Endfestigkeit
daN
V
Volumen
cm3
S
Oberfläche
10.18 cm2
MAXSPEED
Höchstgeschwindigkeit
1.8 m/s
W
Gewicht
Kg
TMIN
Temperatur min
0 °C
TMAX
Temperatur max
80 °C