KFG2F0704-N02
SMC
bp4_air_line_equipment
fittings_and_tubing
KFG2 Inch-size Stainless Steel 316 Insert Fittings
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{smc/bp4_air_line_equipment/fittings_and_tubing/kfg2_inch/kfg2f_inch.prj},{NB=KFG2F0704-N02},{OD=dia 1/4},{ODX=6.35},{ID=dia 5/32},{IDX=3.95},{NPT=1/4},{MODEL=KFG2F0704-N02},{H1=17},{H2=12},{L1=27.5},{L2=16.3},{M=6.0},{D=3.3},{EA=6.0},{CNSMASSEXACT=28},{ND=13.157},{DV1=4.8},{DV2=10.6},{LH1=1.7},{LH2=7.5},{LH3=11.2}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
SMC
Description
KFG2F (Inch) - Female Connector
Bill of material
KFG2F0704-N02
OD
Applicable tube size O.D.(inch)
dia 1/4
dia 1/4
ID
Applicable tube size I.D.(inch)
dia 5/32
dia 5/32
NPT
Connection thread
1/4
1/4
MODEL
Model
KFG2F0704-N02
KFG2F0704-N02
H1
Width across flat
17
17
mm
H2
Width across flat
12
12
mm
L1
27.5
27.5
mm
L2
16.3
16.3
mm
M
6.0
6.0
mm
D
3.3
3.3
mm
EA
Effective area
6.0
6.0
mm^2
CNSMASSEXACT
Mass
28
28
g