??
Catalog navigation
Baixar modelos em CAD
Previews
3D
2D
Seleção de modelos em CAD
Available products: 39
HELP_VARIABLE
Empresa
Nitrogen Springs
Descrição:
KG 24 - Altura mínima, força máxima, cilindros conectados com furo G1/8 gás
Lista de peças
KG24-32.3-C
CODE
-
CU
Curso
mm
L
Comprimento total
mm
LMIN
Comprimento minimo
mm
RC
Curso de reserva
3 mm
D
Diâmetro
75 mm
RD
Diâmetro da haste
45 mm
P
Pressao
bar
PMIN
Pressão min.
20 bar
CX
Curso de trabalho
mm
Enter value for CX
Curso de trabalho
mm
cm
inch
ft
FIS
Fixação
F0
Forca final
daN
F1I
Força final isotérmica
daN
F1P
Força finale politrópica
daN
V
Volume
cm^3
S
Superficie
15.90 cm^2
MAXSPEED
Velocità massima
1.8 m/s
W
Peso
Kg
TMIN
Temperatura min
0 °C
TMAX
Temperatura max
80 °C