??
Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
KGNFS6-3060 - 溝幅8mm(6シリーズ)30・60mm角アルミフレーム(M6・M5・M4・M3ナット) -高剛性- -固定長-
部品表
KGNFS6-3060-4000
PN
型番
KGNFS6-3060-4000
TPS
型式・フレーム
KGNFS6-3060
MAT
材質
A6063S-T5
ST
表面処理
白アルマイト処理
L
4000 mm
MASS
質量
1.71 kg/m
SA
断面積
634 mm2
LX
断面2次モーメント - lx
5.95x10^4 mm4
LY
断面2次モーメント - ly
23.78x10^4 mm4