??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
KGNFS6-3060 - 6 Series (Slot Width 8mm) 30,60mm Square Aluminum Extrusions (M6, M5, M4, M3 Nuts) - High Rigidity - Fixed Length
Stückliste
KGNFS6-3060-4000
PN
Teile-nummer
KGNFS6-3060-4000
TPS
Type and Frame
KGNFS6-3060
MAT
Werkstoff
EN AW-6063-T5 Äquivalent
ST
Oberflächenbehandlung
Klar eloxiert
L
4000 mm
MASS
Gewicht
1.71 kg/m
SA
Querschnittsfläche
634 mm2
LX
Querschnittsträgheitsmoment - Ix
5.95x10^4 mm4
LY
Querschnittsträgheitsmoment - Ix
23.78x10^4 mm4