??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
KGNFS8-5050 - 槽宽10mm(8-45系列)边长50·50mm铝合金型材(M8·M6·M5·M4螺帽) -黑色阳极氧化处理- -固定长-
明细表
KGNFS8-5050-4000
PN
型号
KGNFS8-5050-4000
TPS
型号/型材选择
KGNFS8-5050
MAT
材质
A6063S-T5
ST
表面处理
本色阳极氧化处理
L
4000 mm
MASS
重量
4.4 kg/m
SA
截面积
1633 mm2
LX
截面惯性矩 - lx
38.16x10^4 mm4
LY
截面惯性矩 - ly
38.16x10^4 mm4