??
Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
KGNFS8-5050 - 溝幅10mm(8-45シリーズ)50・50mm角アルミフレーム(M8・M6・M5・M4ナット) -黒アルマイト処理- -固定長-
部品表
KGNFS8-5050-4000
PN
型番
KGNFS8-5050-4000
TPS
型式・フレーム選択
KGNFS8-5050
MAT
材質
A6063S-T5
ST
表面処理
白アルマイト処理
L
4000 mm
MASS
質量
4.4 kg/m
SA
断面積
1633 mm2
LX
断面2次モーメント - lx
38.16x10^4 mm4
LY
断面2次モーメント - ly
38.16x10^4 mm4