??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
KGNFS8-5050 - 8 Series (Slot Width 10mm) 40,160mm Square Aluminum Extrusions (M8, M6, M5, M4 Nuts)
Nomenclature
KGNFS8-5050-4000
PN
Référence pièce
KGNFS8-5050-4000
TPS
Sélection du type et du profilé
KGNFS8-5050
MAT
Matériau
EN AW-6063-T5 équivalent
ST
Traitement de surface
Anodisé clair
L
4000 mm
MASS
Masse
4.4 kg/m
SA
Section
1633 mm2
LX
Moment d'inertie de section transversale - lx
38.16x10^4 mm4
LY
Moment d'inertie de section transversale - lx
38.16x10^4 mm4