??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
KGNFS8-6060 - 槽宽10mm(8-45系列)边长60·60mm铝合金型材(M8·M6·M5·M4螺帽) -高刚性- -固定长-
明细表
KGNFS8-6060-4000
PN
型号
KGNFS8-6060-4000
TPS
型号/型材
KGNFS8-6060
MAT
材质
A6063S-T5
ST
表面处理
本色阳极氧化处理
L
4000 mm
MASS
重量
6.96 kg/m
SA
截面积
2577 mm2
LX
截面惯性矩 - lx
79.86x10^4 mm4
LY
截面惯性矩 - ly
79.86x10^4 mm4