??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
KGNFS8-6060 - 8 Series (Slot Width 10mm) 40,160mm Square Aluminum Extrusions (M8, M6, M5, M4 Nuts)
Lista materiale
KGNFS8-6060-4000
PN
Codice componente
KGNFS8-6060-4000
TPS
Type and Frame
KGNFS8-6060
MAT
Materiale
EN AW-6063-T5 equivalente
ST
Trattamento superficie
Anodizzazione trasparente
L
4000 mm
MASS
Massa
6.96 kg/m
SA
Sezione
2577 mm2
LX
Momento di inerzia sezione - lx
79.86x10^4 mm4
LY
Momento di inerzia sezione - lx
79.86x10^4 mm4