??
Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
KGNFS8-9090 - 溝幅10mm(8-45シリーズ)90・90mm角アルミフレーム(M8・M6・M5・M4ナット) -高剛性- -固定長-
部品表
KGNFS8-9090-4000
PN
型番
KGNFS8-9090-4000
TPS
型式・フレーム
KGNFS8-9090
MAT
材質
A6063S-T5
ST
表面処理
白アルマイト処理
L
4000 mm
MASS
質量
9.6 kg/m
SA
断面積
3592 mm2
LX
断面2次モーメント - lx
320.2x10^4 mm4
LY
断面2次モーメント - ly
320.2x10^4 mm4