카탈로그: Reid Supply
생성됨: 09.12.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Reid Supply
KHC-142
Reid Supply
Knobs, Handles & Hand Wheels
Levers
Clamping Levers
High-Profile Clamping Levers
High-Profile Clamping Levers - Male
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{reidsupply/l1_n00000000/l2_n03000000/l3_n03080000/l4_n03080200/l5_n03080202/khc-136.prj},{NB=KHC-142},{PN=KHC-142},{AMERSID=1044960},{APACID=-},{EMEAID=-},{A=M10 x 1.5},{C=20},{D=24},{E=16},{F=4},{G=44},{H=58},{L=87},{M=10},{PITCH=1.500},{HIDDEN=No},{URL=https://www.reidsupply.com/en-us/p/clamping-levers/khc-142}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Reid Supply
Description
KHC-134 - High-Profile Clamping Levers - Male
Bill of material
KHC-142
PN
Part No.
KHC-142
KHC-142
AMERSID
Americas ID
1044960
1044960
APACID
Asia Austrailia Pacific ID
-
EMEAID
Europe Middle East Africa ID
-
A
A Stud Thread Size
M10 x 1.5
M10 x 1.5
C
C Stud Length
20
20
mm
D
D Body Diameter
24
mm
E
E Base Diameter
16
mm
F
F Base Height
4
mm
G
G Overall Body Height
44
mm
H
H Overall Height
58
mm
L
L Handle Length (From Hole Center)
87
mm
URL
https://www.reidsupply.com/en-us/p/clamping-levers/khc-142