카탈로그: Reid Supply
생성됨: 09.12.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Reid Supply
KHC-380
Reid Supply
Knobs, Handles & Hand Wheels
Levers
Clamping Levers
High-Profile Clamping Levers
High-Profile Clamping Levers - Male
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{reidsupply/l1_n00000000/l2_n03000000/l3_n03080000/l4_n03080200/l5_n03080202/khc-264.prj},{NB=KHC-380},{PN=KHC-380},{AMERSID=1045062},{APACID=-},{EMEAID=-},{TYPE=0 Degrees},{A=3/4-10},{C3=3.54},{D1=1.61},{E1=1.18},{F1=0.30},{GENGAGED1=2.70},{GDISENGAGED=3.01},{HSTRAIGHTHANDLE=2.22},{HANGLEDHANDLE=0.00},{LSTRAIGHTHANDLE=5.28},{LANGLEDHANDLE=0.00},{NS=0.75000},{TOPCHAMFER1=1.340},{BOTTOMCHAMFER1=1.560},{RODDIAMETER2=0.510},{BALLLENGTH2=1.130},{BALLDIAMETER2=1.260},{H2=2.220},{HANGLED8=2.300},{HANDLELENGTH7=1.060},{L2=5.280},{LANGLEDH8=3.460},{PITCH=0.10000},{URL=https://www.reidsupply.com/en-us/p/clamping-levers/khc-380}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 118
HELP_VARIABLE
Company
Reid Supply
Description
KHC-264 - High-Profile Clamping Levers - Male
Bill of material
KHC-380
PN
Part Number
KHC-380
KHC-380
AMERSID
Americas ID
1045062
1045062
APACID
Asia Austrailia Pacific ID
-
EMEAID
Europe Middle East Africa ID
-
TYPE
Handle Type
0 Degrees
0 Degrees
A
A Thread Size
3/4-10
3/4-10
C3
C Thread Length
3.54
3.54
인치
D1
D Body Diameter
1.61
1.61
인치
E1
E Shoulder Diameter
1.18
1.18
인치
F1
F Should Height
0.30
0.30
인치
GENGAGED1
G Engaged Height
2.70
2.70
인치
GDISENGAGED
G Disengaged Height
3.01
3.01
인치
HSTRAIGHTHANDLE
H Straight Handle Height
2.22
2.22
인치
HANGLEDHANDLE
H Angled Handle Height
0.00
0.00
인치
LSTRAIGHTHANDLE
L Straight Handle Height
5.28
5.28
인치
LANGLEDHANDLE
L Angled Handle Height
0.00
0.00
인치
URL
https://www.reidsupply.com/en-us/p/clamping-levers/khc-380