??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
KHC - Aluminum alloy butterfly hinge 2 (special for profile)
Bill of material
KHC2020
MODEL
Model
KHC2020
MAT
Material
aluminium alloy
SUR
Surface treatment
-
CODE
code
KHC
VAR02
No.
FIX02
P
20 mm
FIX04
Q
14.0 mm
FIX06
L
30 mm
FIX08
L1
39 mm
FIX10
d
4.8 mm
FIX12
T
5.2 mm
FIX95
PDF
PDF