카탈로그: PRiCi FA
생성됨: 27.09.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
PRiCi FA
KHC2020
PRiCi FA
Framework components
Handles·Rotation Handles·Hinges·Door Stays
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{prici/eee/e13/khc_asmtab.prj},{NB=KHC2020},{MAT=aluminium alloy},{MAT2=aluminium alloy},{SUR=-},{SUR2=-},{CODE=KHC},{CODE1=KHC},{MYCODE=P_KHC},{VAR02=2020},{FIX95=PDF},{FIX96=3.0},{FIX97=1},{FIX99=0.86,0.87,0.89,0.00},{AF971=1},{AF972=1},{AF973=1},{AF974=1},{AF975=1},{AF991=1},{AF992=1},{AF993=1},{PPATH=khc_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
KHC - Aluminum alloy butterfly hinge 2 (special for profile)
Bill of material
KHC2020
MODEL
Model
KHC2020
MAT
Material
aluminium alloy
SUR
Surface treatment
-
CODE
code
KHC
VAR02
No.
2020
3030
4040
4545
2020
3030
4040
4545
FIX02
P
20
mm
FIX04
Q
14.0
mm
FIX06
L
30
mm
FIX08
L1
39
mm
FIX10
d
4.8
mm
FIX12
T
5.2
mm
FIX95
PDF
PDF