카탈로그: Reid Supply
생성됨: 09.12.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Reid Supply
KHE-68
Reid Supply
Knobs, Handles & Hand Wheels
Levers
Clamping Levers
Low-Profile Clamping Levers
Low-Profile Clamping Levers - Female
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{reidsupply/l1_n00000000/l2_n03000000/l3_n03080000/l4_n03080100/l5_n03080101/khe-68.prj},{NB=KHE-68},{PN=KHE-68},{AMERSID=1085493},{APACID=-},{EMEAID=-},{A=M8 x 1.25},{A1=8},{B=0.710},{C=1.300},{E=0.510},{F=0.080},{G=0.750},{H=0.470},{L=3.700},{URL=https://www.reidsupply.com/en-us/p/clamping-levers/khe-68}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Reid Supply
Description
KHE-68 - Low-Profile Clamping Levers - Female
Bill of material
KHE-68
PN
Part No.
KHE-68
AMERSID
Americas ID
1085493
APACID
Asia Austrailia Pacific ID
-
EMEAID
Europe Middle East Africa ID
-
A
A Internal Thread Size
M8 x 1.25
B
B Chamfer Location
0.710
인치
C
C Body Diameter
1.300
인치
E
E Base Diameter
0.510
인치
F
F Base Height
0.080
인치
G
G Body Height
0.750
인치
H
H Handle Height
0.470
인치
L
L Handle Length
3.700
인치
URL
https://www.reidsupply.com/en-us/p/clamping-levers/khe-68