피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Reid Supply
생성됨: 09.12.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Reid Supply
KHE-76
Reid Supply
Knobs, Handles & Hand Wheels
Levers
Clamping Levers
Low-Profile Clamping Levers
Low-Profile Clamping Levers - Female
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{reidsupply/l1_n00000000/l2_n03000000/l3_n03080000/l4_n03080100/l5_n03080101/khe-76.prj},{NB=KHE-76},{PN=KHE-76},{AMERSID=1085494},{APACID=-},{EMEAID=-},{A=M8 x 1.25},{B=0.710},{D=1.300},{E=0.510},{F=0.080},{G=0.750},{H=0.470},{L=3.700},{PITCHHELIXSPIRAL=0.0555555555555556},{THREADMINDIASKET=0.261692913385827},{M=8},{URL=https://www.reidsupply.com/en-us/p/clamping-levers/khe-76}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Reid Supply
Description
KHE-76 - Low-Profile Clamping Levers - Female
Bill of material
KHE-76
PN
Part No.
KHE-76
KHE-76
AMERSID
Americas ID
1085494
1085494
APACID
Asia Austrailia Pacific ID
-
EMEAID
Europe Middle East Africa ID
-
A
A Internal Thread Size
M8 x 1.25
M8 x 1.25
B
B Chamfer Location
0.710
0.710
인치
D
D Body Diameter
1.300
1.300
인치
E
E Base Diameter
0.510
0.510
인치
F
F Base Height
0.080
인치
G
G Body Height
0.750
0.750
인치
H
H Handle Height
0.470
0.470
인치
L
L Handle Length
3.700
3.700
인치
URL
https://www.reidsupply.com/en-us/p/clamping-levers/khe-76