카탈로그: Reid Supply
생성됨: 09.12.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Reid Supply
KHE-90
Reid Supply
Knobs, Handles & Hand Wheels
Levers
Clamping Levers
Low-Profile Clamping Levers
Low-Profile Clamping Levers - Male
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{reidsupply/l1_n00000000/l2_n03000000/l3_n03080000/l4_n03080100/l5_n03080102/khe-82.prj},{NB=KHE-90},{PN=KHE-90},{AMERSID=1085501},{APACID=-},{EMEAID=-},{A=M10 x 1.5},{B=0.830},{C=40},{D=1.610},{E=0.750},{F=0.080},{G=0.870},{H=0.530},{L=4.650},{THREADSIZE=10},{PITCH=0.0590551181102362},{HIDDEN=No},{URL=https://www.reidsupply.com/en-us/p/clamping-levers/khe-90}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
Reid Supply
Description
KHE-82 - Low-Profile Clamping Levers - Male
Bill of material
KHE-90
PN
Part No.
KHE-90
KHE-90
AMERSID
Americas ID
1085501
1085501
APACID
Asia Austrailia Pacific ID
-
EMEAID
Europe Middle East Africa ID
-
A
A Thread Size
M10 x 1.5
M10 x 1.5
B
B Hub Height
0.830
0.830
인치
C
C Thread Length
40
40
mm
D
D Hub Diameter
1.610
1.610
인치
E
E Shaft Diameter
0.750
0.750
인치
F
F Shaft Height
0.080
인치
G
G Total Hub Height
0.870
0.870
인치
H
H Shaft to Center of Handle
0.530
0.530
인치
L
L Handle Length
4.650
4.650
인치
URL
https://www.reidsupply.com/en-us/p/clamping-levers/khe-90