??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
KHFS30A8-40, KHFS45A8-40, KHFS60A8-40 - HFS8 Series Aluminum Extrusions 40,80 mm Square - Other Shapes - 30,45,60mm Square - Fixed Length Extrusion
Stückliste
KHFS30A8-40-4000
PN
Teile-nummer
TPS
Ausführung und Profilauswahl
MAT
Werkstoff
EN AC-51400-T5 Äquivalent
ST
Oberflächenbehandlung
Klar eloxiert
L
Länge
4000 mm
LTOL
Toleranz L
+/- 0.5 mm
SA
Querschnittsfläche
mm2
GMILX
Flächenträgheitsmoment lx
mm4
GMILY
Flächenträgheitsmoment ly
mm4