??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 3
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
KHFS30A8-40, KHFS45A8-40, KHFS60A8-40 - HFS8 Series Aluminum Extrusions 40,80 mm Square - Other Shapes - 30,45,60mm Square - Fixed Length Extrusion
Lista materiale
KHFS30A8-40-4000
PN
Codice componente
TPS
Selezione tipo e profilato
MAT
Materiale
EN AC-51400-T5 equivalente
ST
Trattamento superficie
Anodizzazione trasparente
L
Lunghezza
4000 mm
LTOL
Tolleranza L
+/- 0.5 mm
SA
Sezione
mm2
GMILX
Momento di inerzia geometrico lx
mm4
GMILY
Momento di inerzia geometrico ly
mm4