??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 3
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
KHFS30A8-45, KHFS45A8-45, KHFS60A8-45 - 边长45·90 HFS8-45系列铝合金型材 其他形状
明细表
KHFS30A8-45-4000
PN
型号
TPS
型号/型材选择
MAT
材质
A6N01SS-T5
ST
表面处理
本色阳极氧化处理
L
长度
4000 mm
LTOL
L公差
+/- 0.5 mm
SA
截面积
mm2
GMILX
截面二次力矩 lx
mm4
GMILY
截面二次力矩ly
mm4