??
Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
KHFS5-2020-1000 - 20・25・40mm角 HFS5シリーズアルミフレーム -1列溝-
部品表
KHFS5-2020-1000
PN
型番
KHFS5-2020-1000
TPS
型式・フレーム選択
KHFS5-2020
MAT
材質
A6N01SS-T5
ST
表面処理
白アルマイト処理
L
長さ
1000 mm
LTOL
L公差
+/- 0.5 mm
SA
断面積
183 mm2
GMILX
断面二次モーメント lx
0.742x10^4 mm4
GMILY
断面二次モーメント ly
0.742x10^4 mm4
CLF
指定該当ロングフレーム
HFS5-2020