??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
KHFS5-2020-1000 - Profilati in alluminio quadrati serie HFS5 da 20,25,40mm -1 cava-
Lista materiale
KHFS5-2020-1000
PN
Codice componente
KHFS5-2020-1000
TPS
Selezione tipo e profilato
KHFS5-2020
MAT
Materiale
EN AC-51400-T5 equivalente
ST
Trattamento superficie
Anodizzazione trasparente
L
Lunghezza
1000 mm
LTOL
Tolleranza L
+/- 0.5 mm
SA
Sezione
183 mm2
GMILX
Momento di inerzia geometrico lx
0.742x10^4 mm4
GMILY
Momento di inerzia geometrico ly
0.742x10^4 mm4
CLF
Lunghezza profilato specificabile corrispondente
HFS5-2020