??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
KHFS5-2040-1000 - HFS5 Serie -Aluminumprofil 20.25, 40mm Quadratisch -2 Schlitze-
Stückliste
KHFS5-2040-1000
PN
Teile-nummer
KHFS5-2040-1000
TPS
Ausführung und Profilauswahl
KHFS5-2040
MAT
Werkstoff
EN AC-51400-T5 Äquivalent
ST
Oberflächenbehandlung
Klar eloxiert
L
Länge
1000 mm
LTOL
Toleranz L
+/- 0.5 mm
SA
Querschnittsfläche
324 mm2
GMILX
Flächenträgheitsmoment lx
1.358x10^4 mm4
GMILY
Flächenträgheitsmoment ly
5.13x10^4 mm4
CLF
Passendes Profil mit wählbarer Länge
HFS5-2040