??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
KHFS5-2040-1000 - Profilés extrudés carrés en aluminium série HFS5 de 20,25,40mm -2 fentes-
Nomenclature
KHFS5-2040-1000
PN
Référence pièce
KHFS5-2040-1000
TPS
Sélection du type et du profilé
KHFS5-2040
MAT
Matériau
EN AC-51400-T5 équivalent
ST
Traitement de surface
Anodisé clair
L
Longueur
1000 mm
LTOL
Tolérance L
+/- 0.5 mm
SA
Section
324 mm2
GMILX
Moment d'inertie géométrique lx
1.358x10^4 mm4
GMILY
Moment d'inertie géométrique ly
5.13x10^4 mm4
CLF
Profilé de longueur spécifiée correspondant
HFS5-2040