??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
KHFS6-3030-1000 - 边长30·60mm HFS6系列铝合金型材 1列槽
明细表
KHFS6-3030-1000
PN
型号
KHFS6-3030-1000
TPS
型号/型材选择
KHFS6-3030
MAT
材质
A6N01SS-T5
ST
表面处理
本色阳极氧化处理
L
长度
1000 mm
LTOL
L公差
+/- 0.5 mm
SA
截面积
333 mm2
GMILX
截面二次力矩 lx
2.83x10^4 mm4
GMILY
截面二次力矩ly
2.83x10^4 mm4