??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
KHFS6-3030-1000 - Profilés extrudés carrés en aluminium série HFS6 de 30,60 mm -1 fente-
Nomenclature
KHFS6-3030-1000
PN
Référence pièce
KHFS6-3030-1000
TPS
Sélection du type et du profilé
KHFS6-3030
MAT
Matériau
EN AC-51400-T5 équivalent
ST
Traitement de surface
Anodisé clair
L
Longueur
1000 mm
LTOL
Tolérance L
+/- 0.5 mm
SA
Section
333 mm2
GMILX
Moment d'inertie géométrique lx
2.83x10^4 mm4
GMILY
Moment d'inertie géométrique ly
2.83x10^4 mm4